Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от алуминиев корпус с полиуретанов, преспован протектор, който осигурява отлична издържливост и сцепление. Хъбът има дължина 54 мм, а отворът за оста е с диаметър 30 мм. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежда фиксация. Статичната носимоспособност достига 1600 кг, докато динамичната носимоспособност е 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 160x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397925
Номер на материал S4
199861401
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.92 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
30 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)