Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от алуминиев корпус с полиуретанов, преспован протектор, който осигурява отлична издържливост и сцепление. Хъбът има дължина 54 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Лагерната система е от тип разстъргване със шпонков канал, гарантираща плавна и надеждна работа. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност достига 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 160x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397918
Номер на материал S4
199861400
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.93 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)