Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлична износоустойчивост и сцепление. Колелото разполага с разстъргване със шпонков канал за надежно закрепване. Оста има отвор с диаметър 20 mm, а дължината на главината е 54 mm. Статичната носеща способност достига 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
Номер на материал S4
199861399
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.94 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)