Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка, вулканизирана върху корпуса. Колелото разполага с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм, като дължината на главината е 60 мм с отвор за ос с диаметър 25 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 700 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 280 кг при 6 км/ч и 350 кг при 4 км/ч. Тези технически характеристики го правят идеален избор за различни индустриални и търговски приложения, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
IFP 160x50-Ø25
EAN
4031582319828
Номер на материал S4
199830803
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.18 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства