Колело 160 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199837289
EAN:
4031582329568
Номер на продукта:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов протектор с ширина 50 mm, ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов протектор с ширина 50 mm, което осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm с дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни конструкции. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 1500 kg, докато динамичната носеща способност достига 900 kg при скорост 6 km/h или 1100 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за мобилност и товароносимост.