Колело 150 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199829121
EAN:
4031582319897
Номер на продукта:
ITP 150x50-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни конструкции, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуря...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни конструкции, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 150 мм, ширината на протектора е 50 мм, а дължината на втулката е 60 мм, като отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност достига 1300 кг, докато динамичната носеща способност е 520 кг при скорост 6 км/ч или 650 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеално решение за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.