Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 140 mm и ширина на протектора 60 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока трайност и устойчивост на износване, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечавайки отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Главината има дължина 68 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 700 kg при 6 km/h или 840 kg при 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Номер на материал S4
199832769
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
840 kg
Товароносимост при 6 км/ч
700 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2.76 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6304
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
68 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
140 mm
Ширина на тялото
60 mm
Подходящ за
bt
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)