Колело 140 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199833009
EAN:
4031582346619
Номер на продукта:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов протектор, който осигурява наде...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 140 mm, ширината на протектора е 54 mm, а дължината на втулката е 60 mm. Отворът за оста има диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 1400 kg, докато динамичната носеща способност достига 700 kg при скорост 6 km/h или 840 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.