Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Duratech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като протекторът е изработен от материал идентичен със тялото на колелото. Тялото е конструирано от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност. Хъбът има дължина 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаемо съединение, което гарантира плавна работа и устойчивост на корозия. Статичната носеща способност е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h. Duratech колелото е идеално за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
Номер на материал S4
199035959
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
3.12
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.35 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
8.3 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване