Колело 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Номер на продукта:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Колелото Elastech е колело за касетор с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, м...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Elastech е колело за касетор с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек вариант, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото има статична носеща способност от 320 kg и динамична носеща способност от 160 kg при скорост до 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Това колело е подходящо за приложения, които изискват надеждна мобилност и защита на подовите покрития.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка