Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, проектирано с алуминиева конструкция и полиуретанова преспована гума за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 мм, с ширина на гумата 50 мм, което осигурява стабилна и надеждна работа. Хъбът има дължина 54 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежден лагер. Статичната носеща способност достига 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 400 кг при скорост 6 км/ч или 500 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 125x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397895
Номер на материал S4
199861398
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.77 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)