Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежда фиксация. Дължината на главината е 54 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 kg при 6 km/h и 500 kg при 4 km/h. Това колело е идеално решение за индустриални касторни системи, които изискват висока надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Номер на материал S4
199861397
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.79 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)