Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, гарантираща отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Дължината на главината е 60 мм, а диаметърът на отвора за оста е 25 мм. Статичната носеща способност на колелото е 600 кг, което го прави подходящо за тежки товари. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 240 кг при 6 км/ч или 300 кг при 4 км/ч, позволявайки гъвкава адаптация към различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
Номер на материал S4
199829687
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.89 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства