Колело 125 mm
Duratech silent
Номер на поръчка:
199030828
EAN:
4031582319644
Номер на продукта:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Безопасни материали
- Тествано качество
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Тялото е из...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Тялото е изработено от замърсяване, хибридния материал, който осигурява издържливост и тиха работа, докато протекторът е от полиамид, гарантиращ отлична абразивна устойчивост. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът на оста е с диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за приложения с умерени натоварвания и мобилност.