Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Главината на колелото има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 550 kg при 6 km/h и 660 kg при 4 km/h. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене, което го прави идеално решение за професионални касторни приложения с висока натовареност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Номер на материал S4
199833771
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
660 kg
Товароносимост при 6 км/ч
550 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2.41 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)