Колело 125 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199833303
EAN:
4031582332056
Номер на продукта:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширин...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото разполага с диаметър 125 mm и дължина на главината 54 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 550 kg при 6 km/h или 660 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни касторни системи в индустриални среди.