Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов протектор, притиснат и оптимизиран за дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, което осигурява стабилна и плавна работа. Главината има дължина 50 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира надеждна работа и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 800 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 400 кг при 6 км/ч и 480 кг при 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
Номер на материал S4
199841087
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
480 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.51 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
50 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Подходящ за
bt
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)