Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199838828
EAN:
4031582377132
Номер на продукта:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуряв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm, като дължината на втулката е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 900 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 360 kg при 6 km/h или 450 kg при 4 km/h. Тези технически характеристики го правят идеален избор за индустриални касторни системи с различни изисквания за товароносимост и мобилност.