Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на главината е 40 mm с отвор за ос диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носимоспособност на колелото е 700 kg, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 350 kg при 6 km/h или 420 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за индустриални касторни системи с висока надежност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Номер на материал S4
199832176
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
420 kg
Товароносимост при 6 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.94 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6002
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Подходящ за
linde_jungh_mic
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)