Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 100 мм и ширина на протектора 40 мм, като дължината на втулката е 40 мм. Отворът на оста е с диаметър 25 мм, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 кг при 6 км/ч и 500 кг при 4 км/ч. Тези характеристики го правят идеален избор за индустриални и търговски приложения, където е необходима висока надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
Номер на материал S4
199828816
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.75 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6205
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)