Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 25 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 12 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 420 kg. Динамичната носеща способност е 170 kg при скорост 6 km/h или 210 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
Номер на материал S4
199839111
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
210 kg
Товароносимост при 6 км/ч
170 kg
Статичен Товароносимост
420 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.48 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
12 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)