Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Номер на продукта:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван с квадратна плоча като тип крепежна система, която осигурява надежда и стабилност при монтажа. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, което позволява гладко и контролирано движение на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което гарантира еднаква издържливост и съответствие на износването. Общата височина на устройството е 84 милиметра, което го прави компактно и подходящо за различни конфигурации на мебели. Продуктът поддържа статична товароносимост от 100 килограма, което позволява надеждна поддръжка на тежки мебелни конструкции. При динамична експлоатация при скорост 3 километра в час, максималната допустима товароносимост е 50 килограма, което осигурява безопасност при преместване на мебелите.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване