Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е компактно колело за мебели с подвижна конструкция. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към мебелната конструкция. Корпусът Щифт, завъртане е изработен от полиамид, който осигурява лека и устойчива конструкция и позволява свободно завъртане на колелото спрямо мебелата. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с Плъзгащ лагер с Разделител търба, който намалява триенето и осигурява плавно движение. Протекторът е Идентично с тялото на Колело, което осигурява еднороден материал, еднаква износоустойчивост и предсказуемо поведение при експлоатация. Общата височина на изделието е 77 mm. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности важат за хоризонтално разположено колело при нормални условия на експлоатация. Колелото е предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
Номер на материал S4
990074620
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (подобен RAL9006)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Бял алуминий (подобен RAL9006)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Бял алуминий (подобен RAL9006)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea е върящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и стабилна връзка към основната конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт със завъртане, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 милиметра и е конструирано с полиамидно тяло, което осигурява лекота и издържливост. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, което гарантира еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на върящото се колело е 77 милиметра, което го прави компактно и подходящо за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на продукта е 100 килограма, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост от 3 километра в час, което определя максималното натоварване при движение и гарантира безопасна експлоатация на мебелите.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg