Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за мебели, които изискват лесно придвижване и стабилна опора. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към мебелната конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и включва Щифт, завъртане, позволяващ свободното завъртане на колелото спрямо монтажната повърхност. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с Плъзгащ лагер със Разделител тръба, който осигурява плавен ход. Протекторът е от Полиуретан, експандиран, с добро сцепление и щадящо действие върху подовата настилка. Общата височина на изделието е 88 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за следните приложения: Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
Номер на материал S4
990074380
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
65 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
88 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.3 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
212 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
106 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Бял алуминий (RAL9006)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в мебелната индустрия и офисни приложения. Колелото е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, което гарантира стабилност и дълготрайност при експлоатация. Колелото разполага с диаметър 75 милиметра и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който обеспечава плавно и безшумно движение. Протектора е от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 88 милиметра, което го прави компактен и подходящ за монтаж в тесни пространства. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 километра в час е 100 килограма. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и дълготрайност.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg