Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Stylea е завъртане на колело със Спирачка, предназначено за монтаж към мебели и подвижни конструкции. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Шифт, завъртане, който позволява свободното въртене на колелото около вертикалната ос при движение. Колелото има диаметър 65 mm и е оборудвано с Плъзгащ лагер с Разделител тръба, който осигурява плавен ход и намалява триенето. Протекторът на колелото е Идентично с тяло на Колело, което гарантира еднородно поведение при движение. Общата височина на изделието е 68 mm, което позволява компактен монтаж при ограничено пространство. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията е предназначена за надеждна експлоатация при посочените натоварвания. Приложенията включват нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311198
Номер на материал S4
990074553
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (подобен RAL9006)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Бял алуминий (подобен RAL9006)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Бял алуминий (подобен RAL9006)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

Stylea е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е снабден със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който обезпечава оптимална функционалност и дълготрайност. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което гарантира хомогенност и съответствие на механичните свойства, докато тялото е от полиамид. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 100 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което определя максималния допустим товар при движение и осигурява безопасна експлоатация на продукта в различни условия на използване.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg