Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila twin е Завършване на Колело със Спирачка, предназначено за мобилно оборудване с изисквания за подвижност и стабилна опора. Фитингът представлява Отвор за болт, който осигурява здраво закрепване към рамата. Корпусът включва Две състезани с топка и е изработен от Стоманен лист, среден, за устойчивост на механични натоварвания. Колелото с диаметър 50 mm е оборудвано с Плъзгащ лагер, а протекторът е от Термопластичен каучук, осигуряващ тих ход. Тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина на изделието е 69 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за Болнични легла за гриж, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
Номер на материал S4
990031646
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
57 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.24 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
53 mm
Интерференция при завъртане
155 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящ се Колело 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип крепеж за надеждно монтиране. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет, както и Магазинно оборудване и дисплеи.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg