Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионална употреба. Фиксирането към конструкцията се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява сигурна връзка. Обвивката е изработена от среден стоманен лист и включва две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане. Колелото е с диаметър 50 mm и протектор от термопластичен каучук, а лагерът е плъзгащ, с разделител тръба. Корпусът е от полипропилен. Общата височина на изделието е 72 mm. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното е 40 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
Номер на материал S4
990004475
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.19 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
31 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
164 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
82 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Socket
R40-18x18 / 11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен контакт квадратно, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът разполага с болт с диаметър 18 mm и обща височина 36 mm. Максималната статична товароносимост е 80 kg, докато динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за манипулиране. Този съединител е идеален за приложения, където се изисква надежда и стабилност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 14 mm и служи за закрепване на конструкцията. Статичната носеща способност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 15 mm и позволява лесен монтаж. Статичната носимоспособност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носимоспособност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с обща височина 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 16 mm и позволява лесна монтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 17 милиметра. Продуктът е оптимизиран за надежда и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височина 36 mm и тегло 0,01 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло, което осигурява надеждна връзка и дълготрайност. Болтът има диаметър 19 mm, позволяващ лесен монтаж и демонтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост до 80 kg и динамична товароносимост до 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения и мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца и представлява синтетичен контакт кръгло с обща височина 36 mm. Той е оборудван с болт с диаметър 22 mm за надежно закрепване и разполага със статична носеща способност от 80 kg, както и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е минимално - всичко 0,01 kg, което го прави лесен за монтаж и манипулиране. Този компонент е идеален за приложения, където се изисква надеждна и издържлива свързваща част за колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 23 mm и обща височина 36 mm. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 80 kg и динамично натоварване до 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал на контакта осигурява надеждност и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт с квадратна форма и болт с диаметър 16 mm за надежда монтаж. Статичната носеща способност на продукта е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта е 17 милиметра. Продуктът има тегло 0,01 килограма и е оптимизиран за надеждна и дълготрайна експлоатация в различни индустриални приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за употреба с колелца. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg. Болтът има диаметър 21 mm, което осигурява надежда фиксация. Статичната носеща способност е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост от 3 km/h. Този аксесоар е идеален за приложения, които изискват издържливост и стабилност при работа с колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен квадратен контакт, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 22 mm и обща височина 36 mm. Продуктът има статична носеща способност от 80 kg и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж и транспортиране.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 23 mm за сигурно закрепване. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост до 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал осигурява дълготрайност и устойчивост на износване при интензивна употреба.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратно сечение, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 26 mm за надежда фиксация. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения. Теглото на аксесоара е минимално - само 0,01 kg, което улеснява монтажа и намалява общото тегло на системата. Синтетичният материал гарантира устойчивост на износване и дълга експлоатационна живот.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Аксесоарът Socket представлява съединител с синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Устройството разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 18 милиметра. Теглото на продукта е 0 килограма. Този аксесоар е идеален за приложения, където се изисква надежда свързване и стабилност при работа с мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Въртящото се колело Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg