Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Завъртане на Колело със Спирачка Agila е транспортен компонент за мебели и оборудване, при които се изисква лесно маневриране. Фиксирането се извършва чрез квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден строеж и включва две състезания с топка, които осигуряват надеждно въртене на колелото. Колелото с диаметър 50 mm е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна черна гума, електропроводима. Общата височина на изделието е 69 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичното натоварване е до 80 kg, а динамичното е до 40 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2475DYK050P40
EAN
4031582344363
Номер на материал S4
990028594
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.26 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Квадратна плоча
Диаметър на отвора на плаката
6.3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
164 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
82 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящ се Колело 50 mm
Agila
2470DYK050P40

Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с настилка от плътна гума черен, електропроводим и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg