Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila
Номер на поръчка:
990005489
EAN:
4031582344318
Номер на продукта:
2475DYK050P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Завъртането на Колело със Спирачка Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със ст...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртането на Колело със Спирачка Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим като материал на протектора и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.