Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от идентичен с тяло на колело материал и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.8 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
44.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, а лагерът е плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg