Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381641
Номер на продукта:
8477PIO080P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръжд...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, като използва плъзгащ лагер за ротация. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана