Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila twin е въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи. Закрепването е правоъгълна плака, която осигурява стабилна и точна връзка с конструкцията на изделието и позволява лесен монтаж върху равни повърхности. Корпусът е изготвен от стоманен лист, среден по дебелина, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и прецизно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 мм и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който намалява триенето, подобрява равномерното разпределение на натоварването и удължава експлоатационния живот на детайла. Протекторът е от плътна гума черен, електропроводим тип, което осигурява добро сцепление с повърхността и отвеждане на статичното електричество. Общата височина на изделието е 102 мм, което позволява компактно монтиране в ограничено пространство без допълнителни конструктивни промени. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват при проектирането на носещата конструкция и избора на подходящо количество колела.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2977DYK075P50
EAN
4031582341072
Номер на материал S4
990006781
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.94 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
198 mm
Изместване
31.3 mm
Радиус на завъртане
99 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Корпусът е изработен от листна стомана, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото разполага с конусен сачмен лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Техническите спецификации включват дължина на втулката 28 mm и диаметър на отвора за ос 6 mm. Статичната носеща способност е 110 kg, докато динамичната носеща способност достига 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila twin
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8

Въртящо се Колело Agila twin с Правоъгълна плака е проектирано за професионални приложения, изискващи надеждност и маневреност. Монтажната система включва правоъгълна плака за стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за протектора, осигуряващ отлично сцепление и антистатични свойства, с конусен сачмен лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg