Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990004458
EAN:
4031582403770
Номер на продукта:
2477PJO075B10-11x31
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно фиксиране. Корпусът е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно фиксиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения