Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Номер на продукта:
2477PIO075R47-21,5-24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.