Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Номер на продукта:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер, с диаметър 75 mm. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.