Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582341621
Номер на продукта:
2477DYK075R47-36-40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж на мебели и оборудване, които изискват лесна подвижност. З...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж на мебели и оборудване, които изискват лесна подвижност. Закрепването се осъществява чрез квадратен синтетичен разширител, като при поръчка е необходимо да посочите вътрешния диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото има диаметър 75 мм, плътна гума в черен цвят с електропроводима функция и конусен сачмен лагер. Общата височина на колелото е 103 мм. Статичното натоварване е 110 кг, а динамичното е 55 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е подходящ за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки