Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
Номер на продукта:
2477DYK075R47-27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър професионални и битови приложения. Фитингът е синте...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър професионални и битови приложения. Фитингът е синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчка е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват стабилно и плавно въртене. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума в черен цвят, електропроводима, която отвежда статичното електричество. Общата височина на изделието е 103 mm. Статичното натоварване е 110 kg, а динамичното натоварване е 55 kg при скорост 3 km/h. Предназначено е за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки