Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Номер на продукта:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е вътрешно разположена въртяща се колелце с пълно закл ючване, предназначено за професионално използване. Монтажът се извъ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е вътрешно разположена въртяща се колелце с пълно закл ючване, предназначено за професионално използване. Монтажът се извършва чрез синтетичен разширител с кръгъл профил, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от средна стоманен лист, а двете съсгезани с топка състави...
Let me correct that text to be accurate and clean, with no typos or invented details.
Агила е въртящо се колелце с пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Монтажът се осъществява чрез синтетичен разширител с кръгъл профил, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден стомана и е оборудван с две съставки със топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е с плътна гума черен цвят, електропроводима, и е монтирано на конусен сачмен лагер, което гарантира ниско търкане и стабилна работа. Общата височина на колелцето е 103 mm. Статичният товар е 110 kg, а динамичният е 55 kg при скорост от 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки