Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990004972
EAN:
4031582340532
Номер на продукта:
2477DYK075P40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално оборудване. Монтажната част е квадратна плоча, коят...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално оборудване. Монтажната част е квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е от стоманен лист със среден дебелина и включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с конусен сачмен лагер. Протекторът е от плътна черна гума и е електропроводим. Общата височина на колелото е 100 mm. Статичното натоварване е до 110 kg, а динамичното е 55 kg при скорост 3 km/h. Приложения: болнични легла, колички за грижа, кетъринг и доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.