Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990004957
EAN:
4031582335019
Номер на продукта:
2477DYK075P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в широк кръг приложения. Колелата могат ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в широк кръг приложения. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всяка дължина, като типът фиксиране е отвор за болт. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е снабден с две състезания с топка за въртящата се част. Колелото е с диаметър 75 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума черен, електропроводим. Общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е 110 kg, а динамичното е 55 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки