Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990063769
EAN:
4031582302073
Номер на продукта:
2477PJO150R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална експлоатация в условия с често движение и натоварва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална експлоатация в условия с често движение и натоварване. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, което осигурява стабилно и надеждно закрепване към носещата конструкция и запазва сигурността на връзката при честа употреба. Корпусът включва Две състезания с топка, изработени от Стоманен лист, среден, а въртящият се елемент е оборудван с Плъзгащ лагер, който гарантира плавно и равномерно въртене при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 150 mm, протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ тиха работа и добро сцепление, и тяло от Полипропилен, което се отличава с устойчивост на удари и корозия. Общата височина на колелото е 188 mm, което позволява лесна интеграция в конструкции с ограничено монтажно пространство. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.