Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Агила stainless е въртящо се колело с пълно закlaчване от серията Agila, предназначено за професионално използване. Закрепването е чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна връзка с конструкцията на превозното средство или съоръжението. Корпусът е изработен от полипропилен и включва две сдвоени стъпала с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото на 360 градуса и лесно управление при маневриране. Колелото е с диаметър 125 mm и е снабдено с термопластичен каучук, който осигурява тиха работа, добро сцепление с пода и защита на повърхностите. Колелото е монтирано върху плъзгащ лагер, който намалява триенето и гарантира надеждно и леко движение при натоварване. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя монтажните и експлоатационните параметри. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост от 3 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
Номер на материал S4
990037177
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.85 kg
Име на продукта
Agila stainless
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
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, средна с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук като материал за протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички, където са необходими високи хигиенни стандарти и устойчивост на корозия.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg