Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.55 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg