Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума черен протектор, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Номер на материал S4
990007007
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.08 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
98 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
37 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Колело 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Колелото Puretech е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен цвят, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носимоспособност е 270 kg, докато динамичната носимоспособност е 135 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е идеално за приложения като скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор и ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 161 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Alpha е фиксиран колело, предназначено за разнообразни индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Жилището е изработено от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 125 мм и е конструирано с полипропиленово тяло, което намалява теглото на цялата система. Протектора е от плътна гума черен цвят, обезпечаваща отлично сцепление и устойчивост на износване. Лагерната система е ролков лагер, който гарантира гладко и надежно въртене при различни натоварвания. Общата височина на продукта е 161 мм, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичният капацитет на натоварване е 200 кг, докато динамичният капацитет е 100 кг при скорост 4 км/ч. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg