Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, а лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.99 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 400 kg, докато динамичната носимоспособност е 200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полипропилен с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а плъзгащият лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg