Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Номер на продукта:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк кръг приложения. Фитингът е синтетичен разширител, кръгъл, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк кръг приложения. Фитингът е синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка трябва да посочите необходимия вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 125 mm и има протектор от полиуретан, екструдирано, електропроводим, както и тяло от полиамид, електропроводим, с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за следните приложения: болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки