Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
EAN:
4031582365184
Номер на продукта:
2477PIO125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и търговско оборудване. Фитингът е отвор за болт, к...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и търговско оборудване. Фитингът е отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две съсстезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, плъзгащ лагер, плътна гума без маркировка и корпус от полипропилен. Общата височина на изделието е 160 mm. Статичният товар е 160 kg, а динамичният товар е 80 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията осигурява стабилност и надеждна работа при експлоатация. Колелата са подходящи за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки