Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху различно оборудване. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина, като за фиксирането се използва отвор за болт. Корпусът е изработен от полипропилен и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно управление на колелото. Скобата е от стоманен лист, среден. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер и плътна гума без маркировка. Общата височина е 160 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за грижа и кетъринг, системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2477PIO125P30-11
EAN
4031582361896
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Agila
2470PIO125P30-11

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg