Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
EAN:
4031582342994
Номер на продукта:
2477DYK125R07-Ø19-21,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за технически приложения, изискващи надеждна маневреност и контрол н...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за технически приложения, изискващи надеждна маневреност и контрол на движението. Фитингът представлява синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стомана, средна по качество, и е оформен от две състезани с топка, които осигуряват стабилно и плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен самочистещ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на компонента. Протекторът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което предотвратява натрупването на статичен заряд и я прави подходяща за работа в чувствителна среда. Общата височина на колелото е 163 mm, измерена от опорната повърхност до горната точка на монтажната част. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост от 3 km/h. Тези стойности следва да се вземат предвид при проектиране на конструкцията, върху която ще бъде монтирано колелото.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки