Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990036325
EAN:
4031582350180
Номер на продукта:
7477PJO100P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е вятащо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в промишлени и търговски среди....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е вятащо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в промишлени и търговски среди. Монтажът се извършва със стандартни винтове с всяка дължина, като отворът за болт е основният тип свързване, което позволява гъвкавост при интеграцията в различни конструкции. Корпусът е изработен от неръждаема стомана със средна устойчивост, която осигурява дълготрайност и устойчивост на корозия при честа експлоатация с почистващи препарати. Корпусът разполага с две съставни скоби с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос и стабилно водене при смяна на посоката. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който намалява триенето и гарантира леко движение. Протектorът е изработен от термопластичен каучук, а самото колело е от полипропилен, което осигурява тиха работа и защита на подовата настилка. Общата височина на колелото е 135 mm, което определя необходимия монтажен просвет. Статичният товароносимост е 160 kg, а динамичният товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана